Remise en service

Mesure d'une connexion à basse impédance du conducteur de protection (contre la barre de terre)

Courant de contrôle : ≥ 0.200 A
Critère de qualité : résistance conducteur de protection / résistance de contact < 20 mΩ – points de mesure manquants : sélectionner comme non concerné.

Point de mesure / BMK

Courant de contrôle

 

Résistance conducteur de protection

 

Évaluation

 

Note

 

OK

pas OK

01

Module 1Vis PE du module.

 

 

 

 

 

02

Module 2Vis PE du module.

 

 

 

 

 

03

Module 3Vis PE du module.

 

 

 

 

 

04

Module 4Vis PE du module.

 

 

 

 

 

05

Module 5Vis PE du module.

 

 

 

 

 

06

Module 6Vis PE du module.

 

 

 

 

 

07

Module 7Vis PE du module.

 

 

 

 

 

08

Module 8Vis PE du module.

 

 

 

 

 

09

Grille de protection

 

 

 

 

 

10

Porte de l'armoire

 

 

 

 

 

11

Plaque de montage supérieure

 

 

 

 

 

12

Plaque de montage inférieure

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résistance d'isolement

RISO >  1.0 MΩ (selon EN 60204-1)

Tension de contrôle : 500 VDC
Temps de contrôle : détermination de la valeur mesurée après 1 minute
Étapes de contrôle : électronique / PE avec chaque circuit électrique adjacent

S'assurer que le fusible F10 est sur "ON" et que le connecteur de court-circuit est branché pendant toute la durée des tests.

DSK+

 

PE

____ MΩ

 

DSK-

 

PE

____ MΩ

-K1

 

PE

____ MΩ

 

-K2

 

PE

____ MΩ

-Q1

 

PE

____ MΩ

 

________

 

________

____ MΩ