Nueva puesta en marcha

Medición de una conexión de baja impedancia del conductor de puesta a tierra (contra barra de puesta a tierra PE)

Corriente de prueba: ≥ 0.200 A
Crit. valid.: Resistencia del conductor de puesta a tierra/paso <  20 mΩ – puntos de medición faltantes: marcar los que no procedan

N.º
sum.

Descripción punto medición/BMK

Corriente de prueba

 

Resistencia conductor puesta a tierra

 

Evaluación

 

Nota

 

En buen estado

Defectuoso

01

Módulo 1Tornillos de puesta a tierra PE del módulo.

 

 

 

 

 

02

Módulo 2Tornillos de puesta a tierra PE del módulo.

 

 

 

 

 

03

Módulo 3Tornillos de puesta a tierra PE del módulo.

 

 

 

 

 

04

Módulo 4Tornillos de puesta a tierra PE del módulo.

 

 

 

 

 

05

Módulo 5Tornillos de puesta a tierra PE del módulo.

 

 

 

 

 

06

Módulo 6Tornillos de puesta a tierra PE del módulo.

 

 

 

 

 

07

Módulo 7Tornillos de puesta a tierra PE del módulo.

 

 

 

 

 

08

Módulo 8Tornillos de puesta a tierra PE del módulo.

 

 

 

 

 

09

Rejilla de protección

 

 

 

 

 

10

Puerta del armario

 

 

 

 

 

11

Placa de montaje ARRIBA

 

 

 

 

 

12

Placa de montaje ABAJO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resistencia del aislamiento

RISO >  1.0 MΩ (conforme a EN 60204-1)

Tensión de prueba: 500 VCC
Tiempo de prueba: determinación valor med. tras 1 min
Pasos prueba: Electrónica/PE a todo circuito de interferencia adyacente

Asegúrese de que, durante toda la duración de las comprobaciones, el fusible F10 está en posición ON y el conector de cortocircuito está enchufado.

DSK+

 

PE

____ MΩ

 

DSK-

 

PE

____ MΩ

-K1

 

PE

____ MΩ

 

-K2

 

PE

____ MΩ

-Q1

 

PE

____ MΩ

 

________

 

________

____ MΩ