Recolocação em operação

Medição de uma conexão de baixa impedância do terra de proteção (barramento de terra)

Corrente de teste: ≥ 0.200 A
Bom critério: resistência do terra de proteção/resistência de contato < 20 mΩ – pontos de medição ausentes: marcação não aplicável


entrega

Descrição do ponto de medição/BMK

Corrente de teste

 

Resistência do terra de proteção

 

Análise de risco

 

Nota

 

Ok

Não
ok

01

Módulo 1Parafusos PE no módulo.

 

 

 

 

 

02

Módulo 2Parafusos PE no módulo.

 

 

 

 

 

03

Módulo 3Parafusos PE no módulo.

 

 

 

 

 

04

Módulo 4Parafusos PE no módulo.

 

 

 

 

 

05

Módulo 5Parafusos PE no módulo.

 

 

 

 

 

06

Módulo 6Parafusos PE no módulo.

 

 

 

 

 

07

Módulo 7Parafusos PE no módulo.

 

 

 

 

 

08

Módulo 8Parafusos PE no módulo.

 

 

 

 

 

09

Grade de proteção

 

 

 

 

 

10

Porta do painel

 

 

 

 

 

11

Placa de fixação SUPERIOR

 

 

 

 

 

12

Placa de fixação INFERIOR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resistência do isolamento

RISO >  1.0 MΩ (conforme EN 60204-1)

Tensão de teste: 500 VCC
Tempo de teste: determinação do valor medido após 1 minuto
Etapas do teste: sistema eletrônico/PE para todos os circuitos adjacentes

Certificar-se de que o fusível F10 esteja LIGADO e o conector de curto-circuito esteja conectado durante toda a duração dos testes.

DSK+

 

PE

____ MΩ

 

DSK-

 

PE

____ MΩ

-K1

 

PE

____ MΩ

 

-K2

 

PE

____ MΩ

-Q1

 

PE

____ MΩ

 

________

 

________

____ MΩ