Modultausch

Modulnummer

Ort / EinbaupositionBei mehreren gleich aufgebauten Speicherschränken geben Sie den Ort ein.

Seriennummer der Speichermodule

Modul alt

Modul neu

 

 

 

 

Austausch defekter Komponenten

Weitere defekte Komponenten vorhanden

 

Ja

Nein

 

 

BMK

Bezeichnung

Beurteilung

in Ordnung

nicht in Ordnung

getauscht

F1

Sicherung
(ESS – R2 250A / ESS – R3 315A)

 

 

 

F2

Sicherung 32 A

 

 

 

F3

Sicherung 4 A

 

 

 

K1

Schütz, C310A/300 24I-V

 

 

 

K2

Schütz, C310A/300 24I-V

 

 

 

K3

Schütz, C310A/300 24I-V

 

 

 

Q1

Trennschalter

 

 

 

Q1.1

Hilfskontakt

 

 

 

Q1.2

Hilfskontakt

 

 

 

F100

MRCD
(neue Seriennummer:______________)

 

 

 

F23

Sicherung T2A

 

 

 

K10.0

Koppelrelais

 

 

 

K10.1

Koppelrelais

 

 

 

K10.2

Koppelrelais

 

 

 

K10.3

Koppelrelais

 

 

 

K10.4

Koppelrelais

 

 

 

Austausch I/O Module

 

 

 

weitere Komponenten

 

 

 

weitere Komponenten