Utilização conforme as especificações
O sistema de armazenagem de energia armazena energia e a disponibiliza ao circuito intermediário de acionamento conectado quando necessário. O sistema de armazenagem de energia é destinado à montagem em sistemas ou máquinas elétricas. Os sistemas se destinam ao uso móvel ou estacionário. O sistema de armazenagem de energia destina-se apenas à operação com as unidades MDP92A, MDE90A e MDC90A da série de conversores MOVIDRIVE® modular.
Na ocasião da instalação em sistemas elétricos ou máquinas, a colocação em operação do produto fica proibida até que se confirme que a máquina está de acordo com as leis e regulamentos locais. No caso da Europa, por exemplo, são aplicadas a diretriz de máquinas 2006/42/CE e a diretriz EMC 2014/30/UE. Observar a norma EN 60204-1 (Segurança de máquinas – Equipamento elétrico para máquinas industriais). A unidade cumpre as exigências da diretriz de baixa tensão 2014/35/UE.
As normas mencionadas na declaração de conformidade serão aplicadas à unidade.
Os dados técnicos, assim como as informações sobre as condições de conexão podem ser encontrados na plaqueta de identificação e no capítulo "Dados técnicos" da documentação. É indispensável cumprir os dados e condições.
Se você usar o produto de forma imprópria ou diferente daquela prevista, há perigo de ferimentos graves ou danos.