Uso adecuado
El sistema acumulador de energía acumula energía y la pone a disposición del circuito intermedio del accionamiento según sea necesario. El sistema acumulador de energía se ha concebido para su instalación en sistemas eléctricos o máquinas. Las instalaciones están diseñadas para uso móvil o estacionario. El sistema acumulador de energía se ha concebido para el funcionamiento con las unidades MDP92A, MDE90A y MDC90A de la serie de variadores MOVIDRIVE® modular.
En el caso de instalación en sistemas o máquinas eléctricas, queda terminantemente prohibido poner en marcha el producto hasta que se haya constatado que la máquina cumple las leyes y disposiciones locales. Para el espacio europeo tienen validez, por ejemplo, la Directiva sobre máquinas 2006/42/CE y la Directiva CEM 2014/30/UE. Asimismo, observe la norma EN 60204-1 (Seguridad de las máquinas – Equipamiento eléctrico de las máquinas). El producto cumple los requisitos de la Directiva de baja tensión 2014/35/UE.
Las normas citadas en la declaración de conformidad se aplican al producto.
Los datos técnicos y los datos sobre las condiciones de conexión los encontrará en la placa de características y en el capítulo "Datos técnicos" de la documentación. Respete siempre los datos y las condiciones.
De no emplear el producto conforme al uso indicado o emplearlo indebidamente, existe peligro de sufrir lesiones o daños materiales graves.