按规定使用
储能系统可以储存能量,并在需要时将其提供给所连接的驱动装置中间电路。本储能系统专门安装在电气系统或机器内。该系统可移动或固定使用。储能系统专为配合MOVIDRIVE® modular变频器系列中的MDP92A、MDE90A和MDC90A设备而设计。
若安装至电气设备或机器内,则只有在确保机器符合当地法律及准则的情况下,方可调试产品。例如在欧洲范围内适用机械准则2006/42/EC及EMC准则2014/30/EU。请遵照EN 60204-1(机器安全 – 机械电气设备)。本产品符合低压准则2014/35/EU。
在认证声明中提及的标准适用于本产品。
技术数据和有关连接条件的说明请参阅铭牌和本文件“技术数据”章节。请务必遵守规定的数据和条件。
若不按规定或不当使用产品,则存在出现严重人身伤害或财产损失的危险。