Utilisation conforme à la destination des appareils

Le système de stockage d'énergie emmagasine l'énergie et la met à disposition du circuit intermédiaire de l'entraînement raccordé en cas de nécessité. Le système de stockage d'énergie est destiné au montage dans des installations ou des machines électriques. Les installations sont prévues pour une utilisation mobile ou stationnaire. Le système de stockage d'énergie est prévu uniquement pour l'exploitation avec les appareils MDP92A, MDE90A et MDC90A et les variateurs de vitesse de la gamme MOVIDRIVE® modular.

La mise en service d'un appareil incorporé dans une installation électrique ou une machine ne sera pas autorisée tant qu'il n'aura pas été démontré que la machine respecte pleinement les règlementations et les directives locales. Sur le marché européen, la directive machines 2006/42/CE ainsi que la directive CEM 2014/30/UE sont par exemple applicables. Respecter la norme EN 60204-1 (Sécurité des machines – Équipements électriques de machines). Le produit satisfait aux exigences de la directive basse tension 2014/35/UE.

Les normes citées dans la déclaration de conformité sont celles en vigueur pour ce produit.

Les caractéristiques techniques et les indications concernant le raccordement figurent sur la plaque signalétique et au chapitre "Caractéristiques techniques" de la documentation. Tenir compte impérativement des caractéristiques et des indications.

Des blessures graves ou des dommages matériels importants peuvent survenir en cas d'utilisation non conforme à la destination de l'appareil ou de mauvaise utilisation.