Transport
À réception du matériel, vérifier immédiatement s'il n'a pas été endommagé durant le transport. Le cas échéant, faire immédiatement les réserves d'usage auprès du transporteur. Le montage, l'installation et la mise en service sont interdits en cas d'endommagement de l'appareil.
Lors du transport, respecter les instructions suivantes.
- S'assurer que l'appareil ne subit aucun choc mécanique.
Si nécessaire, utiliser des moyens de manutention adaptés, suffisamment solides.
Tenir compte des remarques concernant les conditions climatiques selon le chapitre Caractéristiques techniques de la présente documentation.
S'assurer que les unités de stockage d'énergie sont déchargées avant le transport.
S'assurer que les unités de stockage d'énergie sont court-circuitées lors du transport.