Transporte
No ato do recebimento, inspecionar a carga para averiguar se há danos causados pelo transporte. Informar danos causados pelo transporte imediatamente à empresa transportadora. Se o produto estiver danificado, nenhum tipo de montagem, instalação ou colocação em operação pode ser realizado.
Observar as seguintes informações ao realizar o transporte:
- Certificar-se que de que produto não esteja sujeito a impactos mecânicos.
Se necessário, usar equipamento de transporte apropriado e devidamente dimensionado.
Observar as informações sobre as condições climáticas especificadas no capítulo Dados técnicos da documentação.
Garantir que os acumuladores de energia estejam descarregados antes do transporte.
Garantir que os acumuladores de energia estejam em curto-circuito durante o transporte.