Asignación de bornas variante de temperatura baja

ADVERTENCIA

Electrocución por conexión defectuosa o ausente del interruptor automático.
Lesiones graves o fatales.
  • Conecte el sistema acumulador de energía con un interruptor automático.
  • Compruebe si el interruptor automático está instalado correctamente.

Borna

Conexión

Descripción breve

L1:1

+Uz

Conexión del circuito intermedio

L1:2

-Uz

X1:1

-ES

Conexión de medición polo negativo simetrización

X1:2

24V_in

Alimentación de 24 V

X1:3

0V_in

X10:1

L1

Alimentación CA calefactor

230 V CA

X10:2

N

X10:3

PE

BK:1 IN

EtherCAT®

Bus de sistema

PE

PE

Conexión de PE