Affection des bornes pour la variante températures basses

AVERTISSEMENT

Risque d'électrisation en cas de liaison erronée ou manquante du disjoncteur différentiel.
Blessures graves ou mortelles.
  • Brancher le système de stockage d'énergie à un disjoncteur différentiel.
  • Vérifier que le disjoncteur différentiel a été correctement installé.

Borne

Raccordement

Description succincte

L1:1

+Uz

Raccordement circuit intermédiaire

L1:2

-Uz

X1:1

-ES

Raccordement de mesure pôle négatif d'équilibrage

X1:2

24V_in

Alimentation 24 V

X1:3

0V_in

X10:1

L1

Chauffage alimentation AC

AC 230 V

X10:2

N

X10:3

PE

BK:1 IN

EtherCAT®

Bus système

PE

PE

Raccordement PE