Programação dos bornes da variante de baixa temperatura

ATENÇÃO

Choque elétrico devido a conexão defeituosa ou ausente do disjuntor.
Ferimentos graves ou morte.
- Conectar o sistema de armazenagem de energia a um disjuntor
- Verificar se o disjuntor foi instalado corretamente.
Borne | Conexão | Descrição breve |
|---|---|---|
L1:1 | +Vz | Conexão do circuito intermediário |
L1:2 | -Vz | |
X1:1 | -ES | Conexão de medição, polo negativo, simetrização |
X1:2 | 24V_in | Alimentação de 24 V |
X1:3 | 0V_in | |
X10:1 | L1 | Alimentação CA do aquecedor 230 VCA |
X10:2 | N | |
X10:3 | PE | |
BK:1 IN | EtherCAT® | System bus |
PE | PE | Conexão PE |