Ajustes requeridos
El módulo de software MOVIKIT® PowerMode o EnergyMode procesa continuamente las señales de la detección de corriente de defecto. En función de la intensidad de la corriente de defecto se emite una advertencia o un fallo. En caso de fallo, se inicia adicionalmente la separación del acumulador de energía. Para garantizar esta función de vigilancia, realice los ajustes correspondientes en los módulos de software MOVIKIT®, así como en el control de nivel superior.