Réglages nécessaires
Le module logiciel MOVIKIT® PowerMode ou EnergyMode traite les signaux de reconnaissance de courant de fuite en continu. En fonction de la puissance du courant de fuite, un avertissement ou un défaut est émis. En cas de défaut, la coupure de l'unité de stockage est également initiée. Afin de garantir cette fonction de surveillance, procéder aux réglages correspondants dans les modules logiciels MOVIKIT® et dans le système de pilotage amont.