Tipo de fusible

El sistema acumulador de energía incorpora, entre otros, un fusible, así como dos contactores, para la sincronización de acumulador y circuito intermedio. Para el control de estos componentes se requiere un MOVI-C® CONTROLLER de SEW‑EURODRIVE, con una licencia para un módulo de software MOVIKIT® PowerMode o EnergyMode. El empleo de dichos módulos de software MOVIKIT® es un requisito indispensable para el funcionamiento seguro del sistema. En el siguiente gráfico se representa el concepto de fusible completo:

[1]

Módulos acumuladores de energía

[6]

Contactores de sincronización

[2]

Fusible principal

[7]

Fusible del canal de medición

[3]

Subfusible

[8]

Fusible de descarga

[4]

Contactor de bypass

[9]

Reactancia

[5]

Seccionador

[10]

Detección de corriente de defecto

En al rango de funcionamiento normal (p. ej. 400 V – 800 V), únicamente está activo el fusible principal. El subfusible se cortocircuita mediante el contactor de bypass. SEW‑EURODRIVE coordina y ajusta exactamente el tamaño del fusible y del rango de tensión funcional de forma que, en caso de cortocircuito, la corriente de cortocircuito sea suficiente para activar el fusible principal. A partir de una tensión determinada por debajo del rango de tensión funcional, el contactor de bypass se abre y el subfusible menor se activa. Con ello también queda suficientemente protegida eléctricamente la zona de carga y descarga del sistema acumulador de energía. Este tipo de protección eléctrica garantiza una activación segura en caso de cortocircuito a lo largo de la totalidad del rango de tensión. Estos fusibles no protegen en caso de sobrecarga térmica. Esta protección se garantiza mediante las secciones de cable seleccionadas, las limitaciones de potencia de las unidades y el dimensionamiento de la instalación al completo.

El concepto de fusible lo determina SEW‑EURODRIVE durante la planificación de proyecto. Utilice exclusivamente los fusibles planificados por SEW‑EURODRIVE para el proyecto.

AVISO

En caso de que se utilicen fusibles no SEW, aun cuando sean técnicamente similares, SEW‑EURODRIVE no asume ninguna responsabilidad ni garantía por el cumplimiento de las respectivas características de la unidad y el correcto funcionamiento de la misma.