Tipo de fusão
O sistema de armazenagem de energia inclui, entre outras coisas, um fusível e dois contatores para sincronização do acumulador e do circuito intermediário. Para controlar estes componentes é necessário um MOVI-C® CONTROLLER da SEW-EURODRIVE com licença para um módulo de software MOVIKIT® PowerMode ou EnergyMode. A utilização deste módulo de software MOVIKIT® é um pré-requisito para a operação segura do sistema. O conceito completo de fusível é mostrado no gráfico a seguir:

[1] | Módulos de energia | [6] | Contatores de sincronização |
[2] | Fusível principal | [7] | Fusível do canal de medição |
[3] | Subfusível | [8] | Fusível de descarga |
[4] | Contator de bypass | [9] | Bobina |
[5] | Seccionador de corte | [10] | Detecção de corrente residual |
Na faixa funcional normal (por ex., 400 V – 800 V), o fusível principal está ativo sozinho. O subfusível está em curto pelo contator de bypass. O tamanho do fusível e a faixa de tensão funcional são coordenados com precisão pela SEW-EURODRIVE, de modo que, em caso de curto-circuito, a corrente de curto-circuito seja suficiente para disparar o fusível principal. A uma determinada tensão abaixo da faixa de tensão funcional, o contator de bypass é aberto e o subfusível menor torna-se ativo. Isso significa que o ponto de carga e descarga do sistema de armazenagem de energia também está suficientemente protegido. Este tipo de proteção garante um disparo seguro em caso de curto-circuito em toda a faixa de tensão. O evento de sobrecarga térmica não é protegido por estes fusíveis. Esta proteção é garantida pelas seções transversais selecionadas dos cabos, pelas limitações de potência dos dispositivos e pelo projeto de todo o sistema.
A SEW‑EURODRIVE define o conceito de fusível como parte do planejamento de projeto. Utilizar apenas os fusíveis configurados pela SEW-EURODRIVE.
INFORMAÇÃO