Type de protection
Le système de stockage d'énergie comprend entre autres une protection ainsi que deux contacteurs pour la synchronisation du système de stockage et du circuit intermédiaire. Le pilotage de ces composants nécessite un MOVI-C® CONTROLLER de SEW-EURODRIVE avec une licence pour un module logiciel MOVIKIT® PowerMode ou EnergyMode. Ces modules logiciels MOVIKIT® sont indispensables pour garantir une exploitation de sécurité du système. Le concept complet de sécurité est représenté ci-dessous.

[1] | Modules de stockage d'énergie | [6] | Contacteur de synchronisation |
[2] | Fusible principal | [7] | Fusible canal de mesure |
[3] | Fusible secondaire | [8] | Fusible de décharge |
[4] | Contacteur Bypass | [9] | Self |
[5] | Interrupteur sectionneur | [10] | Détection du courant de défaut |
Dans la plage de fonctionnement normale (p. ex. 400 V à 800 V), seul le fusible principal est actif. Le fusible secondaire est court-circuité par le contacteur Bypass. Le calibre du fusible et la plage de tension de fonctionnement sont adaptés l'un à l'autre de manière précise par SEW-EURODRIVE, de sorte qu'en cas de court-circuit, le courant de court-circuit suffise à déclencher le fusible principal. À partir d'une certaine tension en dessous de la plage de tension de fonctionnement, le contacteur Bypass s'ouvre et le fusible secondaire plus petit est activé. Ainsi, les points de charge et de décharge du système de stockage d'énergie sont également suffisamment protégés. Ce type de protection garantit un déclenchement sûr en cas de court-circuit sur toute la plage de tension. Le cas de surcharge thermique n'est pas protégé par ces fusibles. Cette protection est assurée par les sections de câble choisies, les limitations de puissance des appareils et la conception de l'ensemble de l'installation.
SEW‑EURODRIVE définit le concept de sécurité dans le cadre de l'étude et configuration. Utiliser uniquement les fusibles conçus par SEW‑EURODRIVE.
REMARQUE