针对 /BZ制动器的制动电机电缆../SB..

 

电机侧

 

变频器侧

固定
敷设

拖缆式
安装

电缆型号

插头类型/
尺寸

电缆截面

插头类型/
尺寸

部件号

BZ..制动器制动电机电缆

SB1 / M23

SpeedTec

4 × 1.5 mm2 +

3 × 1 mm2

开放端

28125339

28125347

4 × 2.5 mm2 +

3 × 1 mm2

28125355

28125363

4 × 4 mm2 +

3 × 1 mm2

28125371

28125398

SBB / M40

SpeedTec

4 × 6 mm2 +

3 × 1.5 mm2

28125401

28125428

4 × 10 mm2 +

3 × 1.5 mm2

28125436

28125444

4 × 16 mm2 +

3 × 1.5 mm2

28125452

28125460