Cabo de motor com freio ../SB.. para freio /BZ

 

Lado do motor

 

Lado do conversor

Instalação
fixa

Instalação
móvel

Tipo de cabo

Tipo de conector/
Tamanho

Seção transversal do cabo

Tipo de conector/
Tamanho

Código

Cabo do motor com freio para freio BZ..

SB1 / M23

SpeedTec

4 × 1.5 mm2 +

3 × 1 mm2

Extremidade aberta

28125339

28125347

4 × 2.5 mm2 +

3 × 1 mm2

28125355

28125363

4 × 4 mm2 +

3 × 1 mm2

28125371

28125398

SBB / M40

SpeedTec

4 × 6 mm2 +

3 × 1.5 mm2

28125401

28125428

4 × 10 mm2 +

3 × 1.5 mm2

28125436

28125444

4 × 16 mm2 +

3 × 1.5 mm2

28125452

28125460