Bremsmotorkabel ../SB.. für Bremse /BZ

 

Motorseite

 

Umrichterseite

feste
Verlegung

schleppfähige
Verlegung

Kabeltyp

Steckertyp/
Größe

Kabelquerschnitt

Steckertyp/
Größe

Sachnummer

Bremsmotorkabel für Bremse BZ..

SB1 / M23

SpeedTec

4 × 1.5 mm2 +

3 × 1 mm2

offenes Ende

28125339

28125347

4 × 2.5 mm2 +

3 × 1 mm2

28125355

28125363

4 × 4 mm2 +

3 × 1 mm2

28125371

28125398

SBB / M40

SpeedTec

4 × 6 mm2 +

3 × 1.5 mm2

28125401

28125428

4 × 10 mm2 +

3 × 1.5 mm2

28125436

28125444

4 × 16 mm2 +

3 × 1.5 mm2

28125452

28125460