Bremsmotor-Verlängerungskabel ../SB.. für Bremse /BK, /BZD und /BZ

 

Motorseite

 

Umrichterseite

feste
Verlegung

schleppfähige
Verlegung

Kabeltyp

Steckertyp/Größe

Kabelquerschnitt

Steckertyp/Größe

Sachnummer

Bremsmotor-Verlängerungskabel für Bremsen BK../BZ..D/BZ..

SB1 / M23

SpeedTec

4 × 1.5 mm2 +

3 × 1 mm2

SM1 / M23

SpeedTec

28125479

4 × 2.5 mm2 +

3 × 1 mm2

28125487

4 × 4 mm2 +

3 × 1 mm2

28125495

SBB / M40

SpeedTec

4 × 6 mm2 +

3 × 1.5 mm2

SMB / M40

SpeedTec

28125509

4 × 10 mm2 +

3 × 1.5 mm2

28125517

4 × 16 mm2 +

3 × 1.5 mm2

28125525