针对 /BK、/BZD和 /BZ的制动电机延长电缆../SB..
| 电机侧 |
| 变频器侧 |
固定 |
拖缆式 |
|---|---|---|---|---|---|
电缆型号 | 插头类型/尺寸 | 电缆截面 | 插头类型/尺寸 | 部件号 | |
BK../BZ..D/BZ..制动器的制动电机延长电缆 | SB1 / M23 SpeedTec | 4 × 1.5 mm2 + 3 × 1 mm2 | SM1 / M23 SpeedTec | – | 28125479 |
4 × 2.5 mm2 + 3 × 1 mm2 | – | 28125487 | |||
4 × 4 mm2 + 3 × 1 mm2 | – | 28125495 | |||
SBB / M40 SpeedTec | 4 × 6 mm2 + 3 × 1.5 mm2 | SMB / M40 SpeedTec | – | 28125509 | |
4 × 10 mm2 + 3 × 1.5 mm2 | – | 28125517 | |||
4 × 16 mm2 + 3 × 1.5 mm2 | – | 28125525 | |||