Cable de extensión de motor freno ../SB.. para frenos /BK, /BZD y /BZ

 

Lado del motor

 

Lado del variador

Instalación
fija

Instalación
del portacables

Tipo de cable

Tipo de conector/tamaño

Sección del cable

Tipo de conector/tamaño

Ref. de pieza

Cable de extensión de motor freno para frenos BK../BZ..D/BZ..

SB1 / M23

SpeedTec

4 × 1.5 mm2 +

3 × 1 mm2

SM1 / M23

SpeedTec

28125479

4 × 2.5 mm2 +

3 × 1 mm2

28125487

4 × 4 mm2 +

3 × 1 mm2

28125495

SBB / M40

SpeedTec

4 × 6 mm2 +

3 × 1.5 mm2

SMB / M40

SpeedTec

28125509

4 × 10 mm2 +

3 × 1.5 mm2

28125517

4 × 16 mm2 +

3 × 1.5 mm2

28125525