Emissões de interferências

Para instalação conforme EMC, o comprimento do cabo deve ser o mais curto possível. A SEW-EURODRIVE recomenda o uso de condutores com baixas propriedades capacitivas. Para atingir a classe de valor limite C1, C2 ou C3 de acordo com a EN 61800-3, as medidas a seguir devem ser observadas.

Classe de valor limite C2

Conversor

Medidas

no lado da rede

no lado do motor

Filtro de rede NF..

Filtro de saída HF..
Bobina de saída HD..

cabos blindados

Tamanho 0S,
monofásico e trifásico

Tamanho 0S, trifásico

HD.. ou HF..

Tamanho 0S, monofásico

HD..

Tamanho 0L, trifásico
MCC91A-0070-5E3.. –
MCC91A-0125-5E3..O objetivo é atingir a classe de valor máximo C2, conforme indicado na tabela. Uma confirmação final está em preparação.

HD.. ou HF..

INFORMAÇÃO

Ao colocar em operação, optar por usar um filtro de saída.

INFORMAÇÃO

Os valores limite EMC referentes à emissão de interferências não estão especificados em redes de alimentação sem ponto neutro ligado à terra (redes IT). Nestes casos, a eficiência dos filtros é bastante limitada.
Classe de valor limite C3

Conversor

Medidas

no lado da rede

no lado do motor

Filtro de rede NF..

Filtro de saída HF..
Bobina de saída HD..

cabos blindados

Tamanho 0L, trifásico
MCC91A-0160-5E3.. –
MCC91A-0240-5E3..O objetivo é atingir a classe de valor máximo C3, conforme indicado na tabela. Uma confirmação final está em preparação.

HD.. ou HF..