Störaussendungen
Für EMV-gerechte Installation muss die Leitungslänge möglichst kurz sein. SEW-EURODRIVE empfiehlt den Einsatz von niederkapazitiven Leitungen. Um die Grenzwertklasse C2 oder C3 gemäß EN 61800-3 zu erreichen, halten Sie die folgenden Maßnahmen ein.
Umrichter | Maßnahmen | ||
|---|---|---|---|
netzseitig | motorseitig | ||
Netzfilter NF.. | Ausgangsfilter HF.. | geschirmte Leitungen | |
Baugröße 0S, | – | – |
|
Baugröße 0S, 3-phasig | – | HD.. oder HF.. | – |
Baugröße 0S, 1-phasig | – | HD.. | – |
Baugröße 0L, 3-phasig | – | – |
|
– | HD.. oder HF.. | – | |
HINWEIS

Wählen Sie bei der Inbetriebnahme die Verwendung eines Ausgangsfilters.
HINWEIS

Die EMV-Grenzwerte zur Störaussendung sind bei Spannungsnetzen ohne geerdeten Sternpunkt (IT-Netze) nicht spezifiziert. Die Wirksamkeit von Filtern ist stark eingeschränkt.
Umrichter | Maßnahmen | ||
|---|---|---|---|
netzseitig | motorseitig | ||
Netzfilter NF.. | Ausgangsfilter HF.. | geschirmte Leitungen | |
Baugröße 0L, 3-phasig | – | – |
|
– | HD.. oder HF.. | – | |