Emisión de interferencias
Para una instalación conforme a CEM, la longitud del cable debe ser lo más corta posible. SEW‑EURODRIVE recomienda utilizar conductores de baja capacitancia. Para alcanzar la clase de valor límite C2 o C3 según la norma EN 61800-3, observe las siguientes medidas.
Variador | Medidas | ||
|---|---|---|---|
En el lado de la red | En el lado del motor | ||
Filtro de red NF.. | Filtro de salida HF.. | Cables apantallados | |
Tamaño 0S, | – | – |
|
Tamaño 0S, trifásico | – | HD.. o HF.. | – |
Tamaño 0S, monofásico | – | HD.. | – |
Tamaño 0L, trifásico | – | – |
|
– | HD.. o HF.. | – | |
AVISO

Durante la puesta en marcha, seleccione la utilización de un filtro de salida.
AVISO

Los valores límite de compatibilidad electromagnética para la emisión de interferencias no están especificados en los sistemas de alimentación sin un punto de estrella conectado a tierra (sistemas IT). Esto limita enormemente la efectividad de los filtros.
Variador | Medidas | ||
|---|---|---|---|
En el lado de la red | En el lado del motor | ||
Filtro de red NF.. | Filtro de salida HF.. | Cables apantallados | |
Tamaño 0L, trifásico | – | – |
|
– | HD.. o HF.. | – | |