Comprimento do cabo

Ao conectar um motor, o comprimento máximo do cabo de alimentação do motor não deve ser excedido.

A seguinte diretriz de planejamento do projeto deve ser levada em consideração:

  • Ao usar cabos de alimentação do motor blindados, a capacitância do fio/blindagem não pode exceder 280 pF/m.
MOVITRAC® classic, trifásico

Conversor

fPWM

Comprimento do cabo L

blindado

sem blindagem

Tamanho 0S ≤ 3.2 A

4 kHz

L4 kHz = 50 mUm comprimento de cabo de 100 m é permitido nas seguintes condições: tensão de entrada: ≤ 400 V; frequência de pulso: 4 kHz; temperatura ambiente: ≤ 35 °C; não é permitida nenhuma redução adicional.

L4 kHz = 100 m

Tamanho 0S 4.2 A e 5.5 A

4 kHz

L4 kHz = 100 m

L4 kHz = 200 m

MOVITRAC® classic, monofásico

Conversor

fPWM

Comprimento do cabo L

blindado

sem blindagem

Tamanho 0S ≤ 3.4 A

4 kHz

L4 kHz = 75 mUm comprimento de cabo de 100 m é permitido nas seguintes condições: tensão de entrada: ≤ 400 V; frequência de pulso: 4 kHz; temperatura ambiente: ≤ 35 °C; não é permitida nenhuma redução adicional.

L4 kHz = 100 m

Tamanho 0S 4.2 A

4 kHz

L4 kHz = 100 m

L4 kHz = 200 m