Longitud de cable

Al conectar un motor, no debe superarse la longitud máxima del cable del motor.

Se debe tener en cuenta la siguiente directiva de planificación de proyecto:

  • Si se utilizan cables de alimentación del motor apantallados, la capacidad de servicio conductor/pantalla no debe superar los 280 pF/m.
MOVITRAC® classic, trifásico

Variador

fPWM

Longitud del cable L

Apantallado

Sin apantallar

Tamaño 0S ≤ 3.2 A

4 kHz

L4 kHz = 50 mSe permite una longitud de cable de 100 m en las siguientes condiciones: Tensión de red: ≤ 400 V; frecuencia del ciclo: 4 kHz; temperatura ambiente: ≤ 35 ° C; no se permite más reducción de potencia.

L4 kHz = 100 m

Tamaño 0S 4.2 A y 5.5 A

4 kHz

L4 kHz = 100 m

L4 kHz = 200 m

MOVITRAC® classic, monofásico

Variador

fPWM

Longitud del cable L

Apantallado

Sin apantallar

Tamaño 0S ≤ 3.4 A

4 kHz

L4 kHz = 75 mSe permite una longitud de cable de 100 m en las siguientes condiciones: Tensión de red: ≤ 400 V; frecuencia del ciclo: 4 kHz; temperatura ambiente: ≤ 35 ° C; no se permite más reducción de potencia.

L4 kHz = 100 m

Tamaño 0S 4.2 A

4 kHz

L4 kHz = 100 m

L4 kHz = 200 m