Leitungslänge

Beim Anschluss eines Motors darf eine maximale Motorleitungslänge nicht überschritten werden.

Die folgende Projektierungsrichtlinie muss berücksichtigt werden:

  • Bei Verwendung von geschirmten Motorzuleitungen darf die Betriebskapazität Ader/Schirm maximal 280 pF/m betragen.
MOVITRAC® classic, 3-phasig

Umrichter

fPWM

Leitungslänge L

geschirmt

ungeschirmt

Baugröße 0S ≤ 3.2 A

4 kHz

L4 kHz = 50 mUnter folgenden Bedingungen sind 100 m Leitungslänge zulässig: Netzspannung: ≤ 400 V; Taktfrequenz: 4 kHz; Umgebungstemperatur: ≤ 35 ° C; kein weiteres Derating zulässig.

L4 kHz = 100 m

Baugröße 0S 4.2 A und 5.5 A

4 kHz

L4 kHz = 100 m

L4 kHz = 200 m

MOVITRAC® classic, 1-phasig

Umrichter

fPWM

Leitungslänge L

geschirmt

ungeschirmt

Baugröße 0S ≤ 3.4 A

4 kHz

L4 kHz = 75 mUnter folgenden Bedingungen sind 100 m Leitungslänge zulässig: Netzspannung: ≤ 400 V; Taktfrequenz: 4 kHz; Umgebungstemperatur: ≤ 35 ° C; kein weiteres Derating zulässig.

L4 kHz = 100 m

Baugröße 0S 4.2 A

4 kHz

L4 kHz = 100 m

L4 kHz = 200 m