导线长度
在连接电机时,不得超过电机导线的最大长度。
必须考虑到以下工程设计准则:
- 当使用经过屏蔽的电机导线时,导线/屏蔽线的工作电容不得超过280 pF/m。
变频器 | fPWM | 电缆长度L | |
|---|---|---|---|
屏蔽 | 非屏蔽 | ||
规格0S ≤ 3.2 A | 4 kHz | L4 kHz = 50 m在下列条件下,允许使用长度为100 m的导线:电源电压:≤ 400 V;时钟频率:4 kHz;环境温度:≤ 35 ° C;不允许其他降额。 | L4 kHz = 100 m |
规格0S 4.2 A和5.5 A | 4 kHz | L4 kHz = 100 m | L4 kHz = 200 m |
变频器 | fPWM | 电缆长度L | |
|---|---|---|---|
屏蔽 | 非屏蔽 | ||
规格0S ≤ 3.4 A | 4 kHz | L4 kHz = 75 m在下列条件下,允许使用长度为100 m的导线:电源电压:≤ 400 V;时钟频率:4 kHz;环境温度:≤ 35 ° C;不允许其他降额。 | L4 kHz = 100 m |
规格0S 4.2 A | 4 kHz | L4 kHz = 100 m | L4 kHz = 200 m |