Dados técnicos

Gateway CFX11A-E para EtherNet/IP™ e Modbus TCP

Temperatura ambiente

-10 – 55 °CSe a frequência de pulso da unidade básica for > 4 kHz: -10 – 50 °C.

Protocolos de aplicação

EtherNet/IPTM, Modbus TCP, HTTP, SNMP, DHCP, SEW Application Services

Grau de proteção

IP20 conforme a EN 60529

Consumo de potência

3 W

Protocolos de rede

ARP

Redundância de mídia (DLR)

sim

Taxa de transmissão

100 MBaud/10 MBaud, full duplex/half duplex

Tecnologia de conexão

2 × RJ45

Switch Ethernet

integrado

Tecnologia Ethernet-Switch Switching

Cut through

Tempo de latência Switch Ethernet

5.5 μs

Identificação do fabricante

013Bhex (EtherNet/IPTM)

Nome do arquivo EDS

SEW MOVI-C MOVITRAC Gateway CFX.eds

Números de portas usados

Visão geral da porta, consultar o Online Support

Número do pedido de compras

28315049

Dimensões em mm (L × A × P)

53 × 158 × 39