Datos técnicos

Pasarela CFX11A-E para EtherNet/IP™ y Modbus TCP

Temperatura ambiente

-10 – 55 °CCon frecuencia de ciclo de la unidad básica > 4 kHz: -10 – 50 °C.

Protocolos de aplicación

EtherNet/IPTM, Modbus TCP, HTTP, SNMP, DHCP, SEW-Application-Services

Grado de protección

IP20 según EN 60529

Consumo de potencia

3 W

Protocolos de red

ARP

Redundancia de medios (DLR)

Velocidad de transmisión en baudios

100 MBaudios/10 MBaudios, dúplex completo/semidúplex

Tecnología de conexión

2 ×  RJ45

Switch Ethernet

Integrado

Switch Ethernet tecnología Switching

Cut through

Switch Ethernet tiempo de latencia

5.5 μs

Identificación del fabricante

013Bhex (EtherNet/IP)

Nombre del archivo EDS

SEW MOVI-C MOVITRAC Gateway CFX.eds

Números de puerto utilizados

Vista general de puertos, véase Online Support

N.º de pedido

28315049

Medidas en mm (An × Al × Pr)

53 × 158 × 39