Technische Daten

Gateway CFX11A-E für EtherNet/IP™ und Modbus TCP

Umgebungstemperatur

-10 – 55 °CBei Taktfrequenz des Grundgeräts > 4 kHz: -10 – 50 °C.

Applikationsprotokolle

EtherNet/IPTM, Modbus TCP, HTTP, SNMP, DHCP, SEW-Application-Services

Schutzart

IP20 gemäß EN 60529

Leistungsaufnahme

3 W

Netzwerkprotokolle

ARP

Medienredundanz (DLR)

ja

Baudrate

100 MBaud/10 MBaud, Vollduplex/Halbduplex

Anschlusstechnik

2 ×  RJ45

Ethernet-Switch

integriert

Ethernet-Switch Switching-Technologie

Cut through

Ethernet-Switch Latenzzeit

5.5 μs

Herstellerkennung

013Bhex (EtherNet/IPTM)

Name der EDS-Datei

SEW MOVI-C MOVITRAC Gateway CFX.eds

verwendete Portnummern

Portübersicht, siehe Online Support

Bestellnummer

28315049

Abmessungen in mm (B × H × T )

53 × 158 × 39