Automatische Konfiguration bei Klemmenbetrieb
Wenn der Umrichter die Konfiguration für einen Klemmenbetrieb lädt, liegen folgende vorbelegte Klemmenfunktionen vor.
Die Belegung der Klemmen kann benutzerdefiniert geändert werden.
Digitaleingänge | |
|---|---|
DI01 | FCB 05 – Festsollwerte Drehrichtung positiv |
DI02 | FCB 05 – Festsollwerte Drehrichtung negativ |
DI03 | Geschwindigkeits-Festsollwert Bit 0 |
DI04 | Geschwindigkeits-Festsollwert Bit 1 |
Konfigurierbare Digitaleingänge/Digitalausgänge | |
|---|---|
DIO01 | Fehler-Reset (als Eingang eingestellt) |
DIO02 | keine Funktion (als Eingang eingestellt) |
Digitalausgänge | |
|---|---|
DB00 | Bremsenausgang |
DOR | keine Funktion |
Analogeingang und konfigurierbarer Analogeingang/Analogausgang | |
|---|---|
AI1 | Eingang 0 – 10 V Default: Geschwindigkeitssollwert (Anwendereinheiten) = AI1-Wert × 15/100 |
AIO1 | keine Funktion (als Eingang eingestellt) |