Automatische Konfiguration nach Auslieferung

Der Umrichter befindet sich einmalig nach der Auslieferung im Zustand "Fabrikneu" und bietet die Möglichkeit einer automatisierten Konfiguration. Dieser Zustand kann zu einem späteren Zeitpunkt nicht wiederhergestellt werden.

Bevor der Umrichter an Spannung eingeschaltet wird, montieren Sie zuerst alle Optionen, die für den späteren Betrieb erforderlich sind, um die automatisierte Konfiguration durchzuführen.

Der Umrichter erkennt beim erstmaligen Einschalten einmalig, ob Optionen, wie Gateways oder Kommunikationsmodule, aufgesteckt sind oder nicht und lädt dementsprechend verschiedene Konfigurationen im Umrichter.

  • Wenn keine Optionen auf dem Umrichter montiert sind, lädt sich automatisch die Konfiguration für einen Klemmenbetrieb (digitale und analoge Ansteuerung über Klemmen). Die Digitaleingänge sowie alle anderen Klemmen werden vorbelegt, siehe Kapitel Automatische Konfiguration bei Klemmenbetrieb.
  • Wenn Optionen auf dem Umrichter montiert sind, lädt sich automatisch die Konfiguration für einen Feldbus- oder Bus-Betrieb. Die Digitaleingänge sowie alle anderen Klemmen und die Busanschaltung werden vorbelegt, siehe Kapitel Automatische Konfiguration bei Gateway-Betrieb.

Wenn sich bei einem Gerät nachträglich die optionale Aufbauweise (mit oder ohne Gateway oder Kommunikationsmodul) ändert, lädt der Umrichter nicht mehr automatisch die dafür vorgesehene Konfiguration. Um nachträgliche Änderungen zu ermöglichen, müssen Sie über die Grundeinstellungen die Einstellung "Auslieferzustand Feldbusgerät" oder "Auslieferzustand Binärgerät" aufrufen. Der Umrichter lädt manuell die entsprechende Konfiguration, siehe Kapitel Automatische Konfiguration bei Klemmenbetrieb oder Kapitel Automatische Konfiguration bei Gateway-Betrieb.