Automatische Konfiguration bei Gateway-Betrieb

Wenn der Umrichter die Konfiguration für einen Gateway-Betrieb lädt, liegt folgende Klemmenbelegung vor.

HINWEIS

Wenn Digitaleingänge beim Gateway-Betrieb genutzt werden, müssen diese von externer DC 24 V versorgt werden.
Der Hilfsspannungsausgang VO24 liefert bei ausgeschaltetem Netz keine Spannung.

Die Belegung der Klemmen kann benutzerdefiniert geändert werden.

Digitaleingänge

DI01

keine Funktion

DI02

keine Funktion

DI03

keine Funktion

DI04

keine Funktion

Konfigurierbare Digitaleingänge/Digitalausgänge

DIO01

Fehler-Reset (als Eingang eingestellt)

DIO02

keine Funktion (als Eingang eingestellt)

Digitalausgänge

DB00

Bremsenausgang

DOR

keine Funktion

Analogeingang und konfigurierbarer Analogeingang/Analogausgang

AI1

Eingang 0 – 10 V

AIO1

keine Funktion (als Eingang eingestellt)

Zusätzlich wird das MOVIKIT® Velocity Drive im Umrichter geladen, das Ihnen die standardisierte SEW-Ansteuerung über 5 Prozessdaten ermöglicht.

Die Quelle der Sollwerte wird zusätzlich auf das Standardbussystem umgeschaltet und alle Umrichter im unterlagerten Gateway-Betrieb werden automatisch addressiert. Der Abschlusswiderstand wird am letzten Kommunikationsmodul CFC11A automatisch aktiviert.

Bei Verwendung eines Gateways für EtherCAT®/SBUSPLUS beachten Sie das Kapitel Einstellen von EtherCAT®-ID.