网关运行自动配置
当变频器加载用于网关运行的配置时,以下预分配的端子功能可用。
提示

如果在网关运行期间使用了数字量输入端,则必须由外部DC 24 V供电。
当电源关闭时,辅助电压输出端VO24不提供任何电压。
可以以用户定义的方式更改端子的分配。
数字量输入端 | |
|---|---|
DI01 | 无功能 |
DI02 | 无功能 |
DI03 | 无功能 |
DI04 | 无功能 |
可配置的数字量输入端/数字量输出端 | |
|---|---|
DIO01 | 故障复位(已设置为输入端) |
DIO02 | 无功能(已设置为输入端) |
数字量输出端 | |
|---|---|
DB00 | 制动输出端 |
DOR | 无功能 |
模拟量输入端和可配置的模拟量输入端/模拟量输出端 | |
|---|---|
AI1 | 输入端0 ~ 10 V |
AIO1 | 无功能(已设置为输入端) |
此外,变频器中还装有MOVIKIT® Velocity Drive,可通过5个过程数据实现标准化SEW-EURODRIVE控制。
设定值源也切换到标准总线系统,并且下层网关运行中的所有变频器都会自动寻址。终端电阻在最后一个CFC11A通讯模块上自动激活。
使用用于EtherCAT®/SBUSPLUS的网关时,请参阅设置EtherCAT® ID一章。