端子运行自动配置

当变频器加载用于端子运行的配置时,以下预分配的端子功能可用。

可以以用户定义的方式更改端子的分配。

数字量输入端

DI01

FCB 05 – 正旋转方向固定设定值

DI02

FCB 05 – 负旋转方向固定设定值

DI03

速度固定设定值位0

DI04

速度固定设定值位1

可配置的数字量输入端/数字量输出端

DIO01

故障复位(已设置为输入端)

DIO02

无功能(已设置为输入端)

数字量输出端

DB00

制动输出端

DOR

无功能

模拟量输入端和可配置的模拟量输入端/模拟量输出端

AI1

输入端0 ~ 10 V
如未选择数字量输入端“速度固定设定值位..”,则将模拟量输入端AI1用作转速设定值源。此时适用用户单位中设置的分子或分母比例。

默认:速度设定值(用户单位)= AI1值 × 15/100

AIO1

无功能(已设置为输入端)