Réseaux d'alimentation admissibles
Réseaux d'alimentation | Homologation |
|---|---|
Réseaux TN et TT – Réseaux d'alimentation avec point étoile relié directement à la terre | L'utilisation est possible sans restrictions. |
Réseaux IT – Réseaux d'alimentation avec point étoile non relié à la terre | Utilisation possible à condition de respecter les mesures suivantes. Tailles 0S, 0L
Tailles 3 à 8
REMARQUE : les valeurs limites CEM pour l'émissivité ne sont pas spécifiées pour les réseaux à neutre impédant ou non relié à la terre (réseaux IT). L'efficacité d'un filtre réseau dans ce cas est très limitée. |
Réseaux d'alimentation avec une phase à la terre | Utilisation exclusivement jusqu'à une tension nominale réseau de 240 V max. |
Informations complémentaires