Redes de alimentação permitidas

Redes de alimentação

Admissibilidade

Redes TN e TT – Redes de alimentação com ponto neutro diretamente ligado à terra.

O uso é possível sem restrições.

Redes IT – Redes de alimentação com ponto neutro não ligado à terra.

O uso é permitido levando em consideração as seguintes medidas.

Tamanhos 0S, 0L:

  1. Desativar os condensadores EMC, consultar o capítulo Uso em redes IT para tamanhos 0S e 0L.

Tamanhos 3 – 8:

  1. Desaparafusar todos os parafusos de contato EMC existentes em todas as unidades. A posição dos parafusos de contato EMC encontra-se no manual do produto > capítulo Estrutura da unidade.
  2. Marcar isso na plaqueta de identificação nas caixas "IT system activated" fornecidas.

INFORMAÇÃO: os valores limite EMC referentes à emissão de interferências não estão especificados em redes de alimentação sem ponto neutro ligado à terra (redes IT). Nestes casos, a eficiência dos filtros de rede é bastante limitada.

Redes de alimentação com condutor externo ligado à terra.

Utilização exclusivamente até que a tensão nominal máxima da rede seja 240 V.