Redes de tensión permitidas
Redes de alimentación | Admisibilidad |
|---|---|
Redes TN y TT – redes de tensión con punto neutro conectado a tierra. | El uso es posible sin restricciones. |
Redes IT – redes de tensión con punto neutro no conectado a tierra. | El uso está permitido bajo observación de las siguientes medidas: Tamaños 0S, 0L:
Tamaño 3 – 8:
NOTA: Los valores límite de compatibilidad electromagnética para la emisión de interferencias no están especificados en los sistemas de alimentación sin un punto de estrella conectado a tierra (sistemas IT). Esto limita enormemente la efectividad de los filtros de entrada. |
Redes de tensión con conductor exterior conectado a tierra. | Uso exclusivamente hasta una tensión de red de 240 V como máximo. |
Información adicional