Utilisation dans des réseaux IT pour les tailles 0S et 0L
Désactivation des condensateurs CEM
Procéder comme suit.
- Mettre le variateur de vitesse hors tension.
- Vérifier l'absence de tension au niveau du variateur de vitesse.
- Débrancher tous les connecteurs.
- Retirer le cas échéant le bouchon d'obturation de la position de borne X6.
- Débrancher le module de diagnostic CDM11A.
- Retirer l'étrier de blindage pour l'électronique.
- Enlever les vis de fixation au milieu de la face avant du boîtier.
- Retirer le boîtier.
- Détérioration de l'appareil. Toucher la platine uniquement sur le bord, jamais au niveau des composants électroniques.
- Retirer les deux vis de fixation [1] de la platine.
- Engager les deux vis de fixation [1] dans les isolations en plastique fournies[2].

- Fixer à nouveau les vis de fixation [1] sur la platine.
- Fermer l'appareil.
- Identifier l'appareil en marquant l'emplacement correspondant sur la plaque signalétique.