Remplacement d'appareil avec MOVISUITE®

Pour effectuer le remplacement d'appareil avec MOVISUITE®, procéder comme suit.

  1. Sauvegarder le jeu de données de l'appareil à remplacer avec [Appareil] > [PC].
  2. Mettre l'appareil à remplacer hors tension.
  3. Débrancher le module mémoire CMM débrochable avec clé de sécurité intégrée de l'appareil.
  4. Remplacer l'appareil (avec option de sécurité MOVISAFE® CS..A).
  5. Remettre en place le module mémoire CMM retiré lors de l'étape 3.
  6. Rétablir uniquement la tension de commande DC 24 V.
  7. Recharger de nouveau le jeu de données d'appareil sauvegardé à l'étape 1 dans le nouvel appareil en cliquant sur [PC] > [Appareil].
  8. Rétablir l'alimentation principale en énergie (AC 230 V) et effectuer un test de fonctionnement de l'installation.