Remplacement d'appareil

AVERTISSEMENT

L'insertion incorrecte du module mémoire CMM avec clé de sécurité intégrée libère un paramétrage non conforme de l'option de sécurité.
Blessures graves ou mortelles.
  • S'assurer que le module mémoire CMM correspondant à l'application est inséré dans le bon emplacement.

REMARQUE

Un appareil avec option de sécurité CS..A défectueuse doit être mise hors service dans les 100 heures.