Cambio de la unidad

ADVERTENCIA

Un módulo de memoria CMM con memoria de claves integrada mal enchufado habilita una parametrización incorrecta de la opción de seguridad.
Lesiones graves o fatales.
  • Asegúrese de que el módulo de memoria CMM adecuado para la aplicación está enchufado en la posición correcta de la instalación.

AVISO

Una unidad con una opción de seguridad CS..A defectuosa debe ser puesta fuera de servicio en menos de 100 horas.