Cambio de la unidad con MOVISUITE®

Para cambiar la unidad con MOVISUITE®, proceda del siguiente modo:

  1. Guarde el registro de datos de la unidad que se va a sustituir mediante la línea de menú [Unidad ] > [PC].
  2. Apague la unidad que desea cambiar.
  3. Extraiga de la unidad el módulo de memoria enchufable CMM con memoria de claves integrada.
  4. Sustituya la unidad (incluyendo la opción de seguridad MOVISAFE® CS..A).
  5. Vuelva a insertar el módulo de memoria CMM retirado en el paso 3.
  6. Vuelva a conectar solo la tensión de control de 24 V CC.
  7. Cargue el registro de datos de la unidad guardado en el paso 1 en la nueva unidad mediante la línea de menú [PC] > [Unidad].
  8. Vuelva a conectar la alimentación principal (230 V CA) y realice una prueba de funcionamiento del sistema.