利用MOVISUITE®更换设备

利用MOVISUITE®更换设备时按以下步骤操作:

  1. 使用菜单项 [设备] > [计算机] 保存待更换设备的设备数据组。
  2. 关闭待更换的设备。
  3. 将带有集成式密钥存储器的插入式存储器模块CMM从设备中拔出。
  4. 更换设备(包括安全选件MOVISAFE® CS..A)。
  5. 重新插入在第3步中拔出的存储器模块CMM。
  6. 仅重新接通DC 24 V控制电压。
  7. 使用菜单项 [计算机] > [设备] 将第1步中保存的设备数据组重新加载到新设备中。
  8. 再次接通主电源 (AC 230 V) 并执行设备功能检查。