Remplacement d'appareil avec MOVI-C® sans PC
Le système MOVI-C® offre la possibilité d'enregistrer le jeu de données application du variateur et le jeu de données de l'option de sécurité sur le module mémoire du variateur ou sur le MOVI-C® CONTROLLER. Avec les MOVI-C® CONTROLLER, cette étape doit être effectuée au préalable par l'utilisateur.
Pour remplacer l'appareil, suivre les étapes suivantes.
- Mettre l'appareil à remplacer hors tension.
- Débrancher le module mémoire CMM débrochable avec clé de sécurité intégrée de l'appareil.
- Remplacer l'appareil (avec option de sécurité MOVISAFE® CS..A).
- Remettre en place le module mémoire CMM avec clé de sécurité intégrée retiré à l'étape 2.
- Effectuer un test de fonctionnement. Le contrôle de tous les paramètres est supprimé.
Le contrôleur / variateur détecte automatiquement le remplacement d'appareil et charge le jeu de données d'application dans l'option de sécurité MOVISAFE® CS..A. Le jeu de données de la clé de sécurité débrochable garantit que le jeu de données correct a été chargé. L'option de sécurité MOVISAFE® CS..A est ensuite de nouveau à l'état dans lequel elle se trouvait avant que l'appareil ne soit remplacé. Cela signifie que si l'option de sécurité MOVISAFE® CS..A était à l'état "Validé" avant le remplacement d'appareil, elle sera de nouveau à l'état "Validé" après le remplacement. Afin de garantir un raccordement correct des capteurs et des actionneurs, un test de fonctionnement de l'option de sécurité demeure nécessaire, même en cas de fonction automatique de remplacement d'appareil.