Troca da unidade com MOVI-C® sem PC
O sistema MOVI-C® oferece a possibilidade de armazenar o conjunto de dados aplicável do conversor e o conjunto de dados do opcional de segurança no módulo de energia no conversor ou no MOVI-C® CONTROLLER. No MOVI-C® CONTROLLER, esta etapa deve ser realizada previamente pelo usuário.
Para a troca real da unidade, é necessário realizar os seguintes passos:
- Desligar a unidade a ser substituída.
- Retirar da unidade o módulo de energia CMM inserível com armazenamento de chaves integrado.
- Substituir a unidade (incluindo o opcional de segurança MOVISAFE® CS..A).
- Reinserir o módulo de energia CMM removido na etapa 2 com armazenamento de chaves integrado.
- Realizar um teste de funcionamento. O teste de todos os parâmetros é desnecessário.
O controlador/conversor reconhece a troca da unidade automaticamente e carrega o conjunto de dados aplicativo no opcional de segurança MOVISAFE® CS..A. O conjunto de dados da chave local no armazenamento de chaves inserível assegura que o conjunto de dados aplicativo correto tenha sido carregado. Em seguida, o opcional de segurança MOVISAFE® CS..A se encontrará no mesmo estado em que estava antes de a unidade ser substituída. Isso significa que, se o opcional de segurança MOVISAFE® CS..A estiver no estado "Aceito" antes de a unidade ser substituída, ele estará no estado "Aceito" depois que a unidade tiver sido substituída. Para garantir a conexão correta dos sensores e atuadores, é necessário realizar um teste de funcionamento do opcional de segurança na função de troca automática da unidade.